Fallback image
Rosemount Flow Vortex

Débitmètres à effet vortex Rosemount™ 8600

Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 Utility est idéal pour le débit de fluides propres et de vapeur dans les applications utilitaires.

Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 est optimisé pour les applications générales de mesure du débit et les utilités industrielles, notamment le débit de vapeur et de fluides propres. Le débitmètre à effet vortex 8600 offre des performances supérieures en matière de fiabilité et simplifie la maintenance avec une excellente immunité aux vibrations sans aucune pièce mobile. L’absence de lignes d’impulsion ou de réglage du zéro, et une vérification interne de l’électronique et du détecteur, viennent faciliter l’installation et offrir une meilleure visibilité du procédé.

Principales fonctionnalités

  • Fiabilité garantie et réduction des coûts, sans pièces mobiles à réparer ou à entretenir
  • Élimination des lignes d’impulsion et des problèmes d’obturation grâce à la technologie en ligne
  • Simplification de l’installation sans lignes d’impulsion, sans étalonnage sur site ni réglage du zéro
  • Couvre une large plage de débits grâce à une grande étendue de mesure
  • La vérification de l’électronique permet de simplifier le dépannage
  • La maintenance est simplifiée grâce à des capteurs remplaçables