Fallback image
Rosemount Flow Magnetic

Tubes de mesure sans bride Rosemount 8711 pour débitmètre électromagnétique

The Rosemount 8711 Wafer Magnetic Flow Meter offers a compact, economical design with rugged liner and electrode options for corrosive or fibrous fluids. Alignment spacer kits ensure easy installation in virtually any application.

La conception sans bride des tubes de mesure Rosemount 8711 est une alternative économique, compacte et légère aux débitmètres électromagnétiques à brides. Profitez d'un large choix d'électrodes et de revêtements robustes, compatibles avec la quasi totalité des applications, des liquides hautement corrosifs aux suspensions fibreuses souvent considérées comme difficiles à mesurer avec d'autres équipements. Chaque tube de mesure 8711 s'accompagne d'entretoises d'alignement permettant de centrer le tube dans la conduite de procédé et de faciliter ainsi l'installation.

Principales fonctionnalités

  • Réduction des coûts grâce à une construction sans bride pour une taille et un poids réduits au minimum
  • Forme compacte idéale pour une installation dans des emplacements avec un nombre réduit de longueurs droites
  • Compatible avec toute application de procédé grâce aux options de revêtements robustes, de mise à la terre et d'électrodes à bout arrondi
  • Simplification de l’installation grâce à une conception légère et sans bride
  • Suppression des joints d’étanchéité et prévention de l’infiltration d’humidité grâce au tube de mesure entièrement soudé
  • Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles
  • Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain