Fallback image
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter 2

Transmetteur pour débitmètre électromagnétique Rosemount™ 8712EM

Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

L’interface opérateur locale intuitive avec touches dédiées facilite l’utilisation et permet un accès instantané à toutes les informations de diagnostic. Idéal pour les environnements dangereux ou les endroits difficiles d’accès.

Principales fonctionnalités

  • Interface opérateur locale intuitive avec des touches dédiées pour faciliter l’utilisation
  • Disponibilité maximale grâce à l’outil Smart Meter Verification qui surveille l’état et les performances du débitmètre sans arrêter le procédé
  • Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
  • Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
  • Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
  • Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique