Fallback image
PROD-flow-rosemount-8712H-slurry-transmitter-magnetic-PDP-01

Transmetteur de débitmètre électromagnétique à haut signal Rosemount™ 8712H (obsolète)

Ce produit est à présent obsolète. Les documents et schémas pertinents sont indiqués ci-dessous.
Contactez votre représentant Emerson local pour vos besoins de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Utilisation simplifiée grâce à une conception pratique du montage mural et à une interface opérateur locale intuitive
  • Fiabilité maximale et protection contre l’humidité grâce au boîtier à deux compartiments du transmetteur
  • Mesures stables dans les applications de mesure des liquides chargés grâce à un courant d’excitation des bobines de haute puissance et à un traitement avancé du signal
  • Avantages des systèmes de débitmètres magnétiques à courant alternatif combinés à la stabilité et aux performances de la technologie à courant continu pulsé