Fallback image
Rosemount™ 8714D Transmitter Calibration Standard

Étalonneur pour transmetteur Rosemount 8714D

The Rosemount 8714D Transmitter Calibration Standard ensures traceability to NIST standards and long-term accuracy of the flow meter system.

L'étalonneur Rosemount 8714D assure la traçabilité selon les normes NIST et la précision à long terme du débitmètre. Cet instrument de haute précision peut être utilisé pour le réétalonnage des transmetteurs Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E et 8742C. L'étalonneur 8714D transmet une tension exacte, simulant avec précision des débits de 0,00 m/s, 0,91 m/s, 3,04 m/s et 9,14 m/s. La précision du signal de tension correspondant à 9,14 m/s est utile pour le réétalonnage ou la vérification du fonctionnement du transmetteur.

Principales fonctionnalités

  • Satisfy regulatory conditions with a calibration standard that ensures traceability to NIST
  • Interface with any Rosemount Magnetic transmitter with connecting cables
  • Simplify use with fixed velocity points and intuitive operator interface