Fallback image
Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter Sensors

Débitmètres électromagnétiques aseptiques Rosemount 8721

The Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter delivers safe, reliable performance for food, beverage, and life sciences applications with FDA‑approved materials, 3A‑compliant design, and sanitary connections for easy maintenance and inspection.

Le débitmètre électromagnétique aseptique Rosemount 8721 dispose d’un corps entièrement soudé, spécifiquement conçu pour les applications des secteurs de l’agroalimentaire et de la santé exigeant des performances sanitaires fiables et sécurisées. Toutes les surfaces de contact sont fabriquées en matériaux approuvés par la FDA (Food and Drugs Administration) et conformes aux normes 3A. Par ailleurs, le débitmètre électromagnétique 8721 est disponible avec un large éventail de raccords aseptiques, avec des joints de procédé faciles d’accès, optimisant ainsi les tâches d’inspection et de maintenance.

Principales fonctionnalités

  • Facile à installer grâce à sa conception légère et compacte en acier inoxydable
  • Utilisation de matériaux approuvés par la FDA, y compris un fini 3-A certifié par l’EHEDG pour les produits laitiers de catégorie A
  • Corps du débitmètre entièrement soudé pour assurer la sécurité dans le cadre d’applications sanitaires
  • Tube de mesure nettoyable et stérilisable en place, avec un diamètre intérieur correspondant à celui de la tuyauterie du procédé, ce qui élimine les nettoyages fastidieux inhérents aux changements de diamètres internes
  • Conforme à pratiquement toutes les exigences grâce à un large éventail de raccordements sanitaires
  • Inspection et maintenance facilitées grâce aux joints d’étanchéité du procédé faciles d’accès
  • Réduction des coûts et amélioration de l’efficacité grâce à une conception sans obstruction et sans pièce mobile à maintenir ou réparer