Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
Un boîtier de transmetteur à double compartiment assure une isolation de l’environnement externe. Des diagnostics avancés et une interface locale opérateur à travers le verre offrent une compréhension du procédé inégalée.
Principales fonctionnalités
- Surveillance continue de l’état et des performances du débitmètre sans arrêter le procédé grâce à l’outil Smart Meter Verification
- Prévention de l’infiltration d’humidité grâce au boîtier à deux compartiments du transmetteur
- Meilleure gestion du procédé grâce au traitement de signal numérique avancé
- Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
- Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
- Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre