Fallback image
PROD-flow-rosemount-8750W-magnetic-utility-PDP-01

Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités

The Rosemount 8750W Magnetic Flow Meter accurately measures water and wastewater, reducing lifecycle costs and downtime.

Le débitmètre magnétique Rosemount 8750W permet de réduire les coûts sur le cycle de vie et les temps d’arrêt imprévus grâce à une mesure précise des débits d’eau et d’eaux usées dans diverses applications. Le 8750W est pris en charge par des diagnostics intelligents qui aident les utilisateurs à tirer parti de l’amélioration des pratiques d’installation, de maintenance et de gestion des procédés. Grâce à sa construction de capteur entièrement soudée et à son bornier isolé et remplaçable, le débitmètre 8750W est le plus fiable sur le marché pour les applications de services publics et de traitement de l’eau.

Principales fonctionnalités

  • Disponibilité optimisée grâce au boîtier du transmetteur à deux compartiments qui protège l’électronique de l’humidité et de la contamination
  • Construction robuste et entièrement soudée qui résiste aux vibrations constantes
  • Vérification constante du débitmètre qui confirme l’étalonnage de l’instrument sans interrompre le procédé
  • Réparations facilitées sur le terrain sans qu’il soit nécessaire de remplacer entièrement le débitmètre, grâce au bornier remplaçable
  • Diagnostics avancés et impression de rapports pour vérifier les performances du débitmètre et assurer sa conformité aux exigences des agences de réglementation
  • Configuration et accessibilité simplifiées grâce à une interface opérateur locale facile d’utilisation