Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 8785 Calibration Standard

Étalonneur Rosemount 8785 standard

The 8785 Calibration Standard is designed for use with the 8782 Slurry Transmitter. It can be used to provide an independent on-site validation of the 8782 calibration.

L'étalonneur 8785 standard est conçu pour être utilisé avec le transmetteur pour boues 8782. Il peut être utilisé pour fournir une validation indépendante sur site de l'étalonnage du 8782.

Principales fonctionnalités

  • Spécifiquement conçu pour être utilisé avec le transmetteur pour boues 8782
  • Validation portable et indépendante sur site de l'étalonnage du transmetteur sans avoir besoin de retirer le transmetteur des installations
  • Nécessaire pour effectuer l'étalonnage numérique du transmetteur pour boues 8782
  • Possibilité de valider le signal de débit à 0 ft/s, 3 ft/s, 10 ft/s et 30 ft/s
  • Traçabilité certifiée NIST pour la validation des mesures de débit