Fallback image
Rosemount™ 8800 Dual Vortex Flow Meter

Débitmètre à double effet vortex Rosemount 8800

Redundant, independent sensors and electronics help protect against spurious trips. Ideal for Safety Instrumented Systems and related applications.

Le débitmètre à effet vortex double Rosemount 8800 fournit une solution de mesure de débit redondante. Le débitmètre à effet vortex double 8800 protège contre les faux déclenchements à l’aide d’une des deux ou des deux logiques de vote. Le débitmètre 8800 à effet vortex double offre une fiabilité de pointe avec un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant qui élimine les points de fuite potentiels, entraînant une disponibilité maximale du procédé et moins d’arrêts imprévus.

Principales fonctionnalités

  • Les détecteurs doubles, les éléments de détection et la configuration du transmetteur offrent une solution compacte pour une mesure du débit redondante
  • Certifié conforme à la norme CEI 61508 pour les systèmes instrumentés de sécurité jusqu’à SIL 3 avec la logique de vote « un sur deux »
  • Détecteur isolé qui peut être remplacé en ligne sans compromettre l’étanchéité du procédé
  • Augmentation de la disponibilité de l’usine, réduction des coûts de maintenance et élimination du nombre de points de fuite potentiels grâce à un corps de débitmètre sans joints
  • La soupape Critical Process (option CPA) fournit une garantie supplémentaire de sécurité en permettant aux utilisateurs de vérifier l’intégrité de l’enceinte de confinement
  • Tolérance élevée aux vibrations grâce au détecteur dynamiquement équilibré et au traitement de signal numérique adaptatif avec filtrage visuel
  • Générateur de signal interne disponible de série sur chaque débitmètre pour une vérification simplifiée de l’électronique
  • Tous les débitmètres sont étalonnés et un numéro d’étalonnage unique leur est attribué.