Fallback image
 Rosemount™ 8800 Flanged Vortex Flow Meter

Débitmètre à effet vortex à brides Rosemount 8800

A gasket-free, non-clog meter body that eliminates potential leak points. Isolated sensors offer flow and temperature sensor replacement without breaking the process seal.

Le débitmètre à effet vortex à brides Rosemount 8800 offre une fiabilité de pointe avec un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant qui élimine les points de fuite potentiels, entraînant une disponibilité maximum du procédé et moins d’arrêts imprévus. Le débitmètre à effet vortex à brides 8800 est idéal pour toutes les applications, des plus courantes aux plus exigeantes. La conception unique du débitmètre Rosemount 8800 comprend un détecteur isolé, qui élimine le besoin de rompre les joints de procédé pour remplacer le détecteur de débit et la sonde de température.

Principales fonctionnalités

  • Détecteur isolé qui peut être remplacé en ligne sans compromettre l’étanchéité du procédé
  • Augmentation de la disponibilité de l’usine, réduction des coûts de maintenance et élimination du nombre de points de fuite potentiels grâce à un corps de débitmètre sans joints
  • La soupape Critical Process (option CPA) fournit une garantie supplémentaire de sécurité en permettant aux utilisateurs de vérifier l’intégrité de l’enceinte de confinement
  • Tolérance élevée aux vibrations grâce au détecteur dynamiquement équilibré et au traitement de signal numérique adaptatif avec filtrage visuel
  • Générateur de signal interne disponible de série sur chaque débitmètre pour une vérification simplifiée de l’électronique
  • Tous les débitmètres sont étalonnés et un numéro d’étalonnage unique leur est attribué.
  • Certifié conforme à la norme CEI 61508 pour les systèmes instrumentés de sécurité jusqu’à SIL 3
  • Détection du changement de phase liquide à gazeuse grâce au diagnostic Smart Fluid