Fallback image
PROD-flow-rosemount-8800-reducer-vortex-PDP-01

Débitmètres à effet vortex Rosemount 8800 Reducer

Integral reducers that accurately measure lower flow rates while maintaining the same face-to-face dimensions as standard flanged Vortex meters.

Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8800 Reducer utilise les composants électroniques, le détecteur et le corps de la série Rosemount 8800, tout en exploitant les avantages des éléments convergents intégrés pour mesurer avec précision les débits faibles. Cette conception permet d’éliminer l’assemblage sur le terrain et le soudage des éléments convergents et de la tuyauterie séparément, réduisant considérablement les coûts d’installation et les risques liés au projet. De plus, les dimensions entre brides du débitmètre Rosemount 8800 Reducer correspondent à celles des modèles de la série Rosemount 8800 pour une parfaite polyvalence.

Principales fonctionnalités

  • Amélioration des performances de mesure pour les débits faibles grâce aux éléments convergents intelligents
  • Installation simplifiée et réduction des coûts et des risques liés au projet grâce aux éléments convergents intégrés qui éliminent l’assemblage sur le terrain
  • Dimensionnement du débitmètre sans modifier la tuyauterie avec les mêmes dimensions entre brides que celles des débitmètres 8800 traditionnels
  • Détecteur isolé qui peut être remplacé en ligne sans compromettre l’étanchéité du procédé
  • Augmentation de la disponibilité de l’usine et élimination du nombre de points de fuite potentiels grâce à un corps de débitmètre sans joints
  • La soupape Critical Process (option CPA) fournit une garantie supplémentaire de sécurité en permettant aux utilisateurs de vérifier l’intégrité de l’enceinte de confinement
  • Tolérance élevée aux vibrations grâce au détecteur dynamiquement équilibré et au traitement de signal numérique adaptatif avec filtrage visuel
  • Générateur de signal interne disponible de série sur chaque débitmètre pour une vérification simplifiée de l’électronique
  • Économie de temps et d’argent grâce à l’absence de pièces mobiles à réparer ou maintenir