Fallback image
Rosemount 8800 Wafer Vortex Flow Meter

Débitmètre à effet vortex entre brides Rosemount 8800

Flangeless meter body offers a cost-effective, lightweight alternative to flanged Vortex flow meters. A compact, space-saving design provides versatility in any location.

Le débitmètre à effet vortex entre brides Rosemount 8800 est une solution légère et rentable, facile à installer et idéale pour les applications de services publics. Le débitmètre 8800 à effet vortex entre brides offre une fiabilité de pointe avec un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant qui élimine les points de fuite potentiels, entraînant une disponibilité maximale du procédé et moins d’arrêts imprévus. La conception unique du débitmètre Rosemount 8800 comprend des détecteurs isolés, qui éliminent le besoin de rompre les joints de procédé pour remplacer le détecteur de débit et la sonde de température.

Principales fonctionnalités

  • Une solution légère et rentable, facile à installer et idéale pour les applications de services publics
  • Détecteur isolé qui peut être remplacé en ligne sans compromettre l’étanchéité du procédé
  • Augmentation de la disponibilité de l’usine, réduction des coûts de maintenance et élimination du nombre de points de fuite potentiels grâce à un corps de débitmètre sans joints
  • Tolérance élevée aux vibrations grâce au détecteur dynamiquement équilibré et au traitement de signal numérique adaptatif avec filtrage visuel
  • Générateur de signal interne disponible de série sur chaque débitmètre pour une vérification simplifiée de l’électronique
  • Tous les débitmètres sont étalonnés et un numéro d’étalonnage unique, appelé facteur k de référence, leur est attribué
  • Le débitmètre 8800 standard est compatible avec des applications classées SIL 2 au maximum
  • Détection du changement de phase liquide à gazeuse grâce au diagnostic Smart Fluid