Fallback image
905 junction box with gas sensor & bracket

Boîte de jonction Rosemount™ 905

The Rosemount™ 905 Junction Box delivers rugged, reliable field wiring for remote gas detection, built to perform in extreme temperatures and harsh industrial

La boîte de jonction Rosemount 905 est conçue pour être commandée de manière autonome. Cette boîte de jonction est conçue pour être couplée avec un détecteur de gaz fixe Rosemount 925FGD à montage déporté.

Principales fonctionnalités

  • Disponible en aluminium à faible teneur en cuivre ou en acier inoxydable