Fallback image
rosemount 91 thermowell discontinued in north america & latin america

Puits thermométrique Rosemount™ 91 (produit arrêté en Amérique du Nord et en Amérique latine)

* Produit arrêté en Amérique du Nord et en Amérique latine *

Le puits thermométrique Rosemount 91 est un puits thermométrique adaptable et foré dans la masse, conçu pour assurer une protection fiable de la sonde. Afin de répondre aux exigences applicatives, le puits thermométrique est disponible pour un montage fileté, à bride, Van Stone et soudé avec des profils droits, coniques ou réduits. Ce produit présente une large sélection de matériaux et peut être commandé avec un rapport de calcul de fréquence de sillage pour la vérification de la compatibilité du procédé.

Principales fonctionnalités

  • DocumentsDrawings