Fallback image
Rosemount 925 Fixed Gas Detection Transmitter

Transmetteur de détection de gaz fixe Rosemount™ 925

Proven NDIR gas detection with smart sensor intelligence—designed to reduce maintenance, simplify operations, and maximize safety uptime in harsh, hazardous environments.

Le transmetteur de détection de gaz fixe Rosemount 925 est conçu pour fonctionner avec le capteur de gaz Rosemount 625 et est certifié selon les dernières normes de performance et de zones dangereuses pour une utilisation dans le monde entier.

Principales fonctionnalités

  • Le transmetteur de gaz peut être installé avec une large gamme de capteurs de gaz imbrûlés