Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount 925FGD Gas Detector

Détecteur de gaz fixe Rosemount™ 925FGD

Le détecteur de gaz utilise la technologie infrarouge non dispersive pour la détection précoce des fuites de gaz combustibles.

Le Rosemount 925FGD est un détecteur fixe de gaz combustibles qui utilise la technologie infrarouge non dispersive pour détecter rapidement les fuites de gaz dans les procédés industriels et les zones dangereuses. Conçu pour la surveillance des gaz combustibles, il combine le capteur de gaz Rosemount 625 avec une communication intelligente des capteurs pour assurer des performances stables, une maintenance simplifiée et une intégration fiable dans les systèmes de sécurité de l’usine. Le capteur est certifié selon les dernières normes de performance et de zones dangereuses pour une utilisation dans le monde entier.

Principales fonctionnalités

  • Le transmetteur prend en charge une large gamme de capteurs de gaz combustibles et reconnaît automatiquement tout capteur nouvellement installé, téléchargeant son profil de configuration spécifique pour simplifier la mise en service.
  • La communication numérique continue entre le capteur de gaz et le transmetteur permet d’assurer une protection stable et précise avec des temps de réponse rapides, même sur de longues distances d’éloignement.
  • Le Rosemount 925FGD offre une détection de gaz combustibles haute performance avec une grande précision, un temps de réponse rapide, une large plage de température de service et une dérive du zéro nulle.
  • L’indice de protection IP66 permet un fonctionnement fiable dans les environnements industriels difficiles.
  • Les capteurs de gaz pré-étalonnés se connectent facilement au transmetteur et peuvent être étalonnés en usine pour le butane, le propane, le méthane, l’éthylène ou l’éthane afin de prendre en charge la flexibilité des applications.
  • L’étalonnage hors site du capteur peut contribuer à réduire le temps consacré à la maintenance sur le terrain et à simplifier la planification du remplacement.