Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 928 Wireless Gas Monitor

Appareil sans fil pour la surveillance de gaz Rosemount™ 928

Wireless gas monitor detects combustible or toxic gas leaks in remote areas, enhancing worker safety with early leak detection. It integrates with WirelessHART® and eliminates wiring, using a tool-less, hot-swappable smart sensor module for easy setup.

L’appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount 928 détecte le sulfure d’hydrogène (H2S), le monoxyde de carbone (CO) et l’appauvrissement en oxygène (O2) dans les applications distantes, auparavant trop difficiles et coûteuses à surveiller. Ce système sans fil de surveillance des gaz toxiques renforce la sécurité du personnel grâce à la détection précoce des fuites de gaz, s’intègre en toute simplicité à la technologie WirelessHART® et élimine le besoin de câblage coûteux. L’appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount 928 se connecte facilement au détecteur universel Rosemount 628, qui se compose d’un module intelligent de détection remplaçable à chaud et sans outil.

Principales fonctionnalités

  • Le module de détection électrochimique remplaçable à chaud avec diagnostic de fin de vie peut être installé sur le terrain sans outils
  • Le module d’alimentation au chlorure de lithium-thionyle, remplaçable et de sécurité intrinsèque, a une durée de vie de plus de deux ans et peut être facilement remplacé sur le terrain dans les zones dangereuses
  • Technologie WirelessHART sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • L’installation facile et intuitive permet une méthode rapide pour ajouter la surveillance de la sécurité des fuites de gaz sans le coût du câblage
  • Surveillance haute performance des fuites de gaz, comparable à celle des appareils câblés de surveillance des fuites de gaz conventionnels avec une précision de ±3 ppm ou 10 % de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue