Fallback image
Rosemount™ 9295 Process Flow Meter

Débitmètre Rosemount™ 9295

The Rosemount 9295 Process Flow Meter delivers reliable performance with Conditioning Orifice Technology, eliminating straight run needs.

Le débitmètre industriel Rosemount 9295 offre des performances exceptionnelles dans une solution complète et intégrée. Conçu pour une utilisation simple, le débitmètre 9295 intègre la technologie éprouvée multi-orifice pour éliminer les longueurs droites, tandis que les lignes d’impulsion nettoyables permettent de supprimer les problèmes de colmatage sans arrêter le procédé. En outre, la mesure de la température, proposée en option, réduit les coûts d’installation et permet une mesure de débit entièrement compensée.

Principales fonctionnalités

  • La technologie multi-orifice évite l'utilisation de longueurs droites, ce qui permet une installation dans des configurations de tuyauterie difficiles.
  • La solution complète est livrée assemblée, configurée et vérifiée, ce qui réduit le temps et les coûts d’installation sur site.
  • La conception permet de retirer les lignes d'impulsion pour les nettoyer sans nécessiter l’arrêt du procédé.
  • La conception entièrement soudée élimine les points de fuite potentiels.
  • La sonde de température intégrée permet une mesure de débit entièrement compensée, sans nécessiter des points d’insertion supplémentaires dans la conduite ou des calculs de fréquence de sillage.
  • La conception de corps usiné monobloc sans soudures dans le flux d’écoulement supprime les problèmes de rupture de l’élément primaire.
  • La conformité SIS est plus facile à obtenir grâce aux options de transmetteurs redondants disponibles.
  • C'est la simplicité et la fiabilité de la débitmétrie par pression différentielle sans les tracas associés à une installation traditionnelle.