Fallback image
Rosemount 935 Open Path Gas Detectors

Détecteur de gaz de combustion longue portée Rosemount™ 935

Continuously monitors hydrocarbon gases in harsh environments using infrared technology, with long-range detection up to 660 ft (200 m).

Le détecteur de gaz de combustion longue portée Rosemount 935 assure une surveillance continue des gaz d’hydrocarbures, notamment dans les environnements difficiles où la poussière, le brouillard, la pluie, la neige ou les vibrations peuvent provoquer un obscurcissement important. Ce détecteur de gaz de combustion utilise la technologie infrarouge et offre une détection longue portée pouvant atteindre 200 m (660 pi). Les certifications mondiales pour le détecteur de gaz de combustion longue portée Rosemount 935 comprennent ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU, et SIL 2 (TÜV).

Principales fonctionnalités

  • Temps de réponse précis à haute vitesse ( Immunité élevée aux fausses alarmes
  • Optique chauffée pour une utilisation dans des environnements extrêmes
  • Enregistreur de données intégré (enregistre jusqu’à 100 événements)
  • Diagnostics en temps réel
  • Réduction de la sensibilité croisée
  • Paramètres de gaz étalonnés en usine pour une plus grande précision