Fallback image
Rosemount 936 555x555 (1)

Détecteur de gaz toxiques longue portée Rosemount™ 936

Provides H₂S or NH₃ monitoring in harsh environments with UV technology and long-range detection up to 200 ft (60 m). Maintains performance in dust, fog, rain, snow, or vibration.

Le détecteur de gaz toxiques longue portée Rosemount 936 assure une surveillance continue du sulfure d’hydrogène (H2S) ou du gaz ammoniac (NH3), même dans les environnements difficiles où la poussière, le brouillard, la pluie, la neige ou les vibrations peuvent provoquer une forte réduction du signal. Ce détecteur de gaz toxiques utilise la technologie ultraviolette et permet une détection longue portée pouvant atteindre 200 pi (60 m). Les certifications mondiales pour le détecteur de gaz toxiques longue portée Rosemount 936 comprennent ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU, et SIL 2 (TÜV).

Principales fonctionnalités

  • Immunité élevée aux fausses alarmes
  • Optique chauffée pour une utilisation dans des environnements extrêmes
  • Enregistreur de données intégré (enregistre jusqu’à 100 événements)
  • Diagnostics en temps réel
  • Réduction de la sensibilité croisée
  • Paramètres de gaz étalonnés en usine pour une plus grande précision