Fallback image
Rosemount™ 965 Flame Detector

Détecteur de flamme Rosemount™ 965

This flame detector uses four IR sensors to analyze hydrocarbon fires, distinguishing flames from background radiation to reduce false alarms up to 150 ft.

Le Rosemount 965 utilise la détection de flammes infrarouge multi-spectre avec la technologie QuadSense™ pour analyser avec précision les signaux multi-spectraux des incendies d’hydrocarbures gazeux ou liquides à l’aide de quatre capteurs infrarouges (IR). Sa capacité à différencier les sources de flammes du rayonnement de fond non lié aux flammes permet d’éviter les fausses alarmes dans le cas d’incendies situés à une distance maximale de 150 pi (45 m) de l’appareil. Cinq niveaux de sensibilité réglables vous permettent de personnaliser les réglages en fonction de votre application spécifique.

Principales fonctionnalités

  • Détection rapide et fiable des flammes jusqu’à 150 pi (45 m)
  • Immunité aux fausses alarmes prouvée
  • Temps de réponse court
  • Étalonné en usine pour une utilisation à vie
  • Cinq niveaux de sensibilité réglables s’adaptant à diverses applications
  • Test intégré infrarouge (BIT) pour la vérification continue de l’intégrité de l’optique et de l’électronique
  • Communication HART
  • Un enregistreur d’événements interne
  • Option de câblage universel pour un procédé de commande simplifié
  • Options de sortie multiples pour une compatibilité maximale avec les infrastructures standard
  • Garantie de deux ans avec option d’extension de garantie