Fallback image
rosemount 9901 chamber

Chambre de mesure de niveau Rosemount™ 9901

Emerson propose une gamme de chambres de grande qualité permettant le montage externe d’instruments de mesure et de contrôle sur des cuves de procédé. La solution d’Emerson, Rosemount 9901, est complétée par une option 5 cm pour l’Europe. La gamme offre une conception compatible DESP (Directive Équipements Sous Pression) conforme à la norme ASME B31.3 ou B31.1, permettant aux utilisateurs d’acquérir une solution intégrée toute montée, ou simplement une chambre de mesure utilisable avec des instruments existants. Les chambres sont fabriquées dans des matériaux certifiés, avec traçabilité, et leur fabrication fait appel à des soudures pleine pénétration pour lesquelles les postes de soudage et les procédures de soudure sont conformes à la fois aux normes ASME et européennes. Une fois terminées, toutes les brides sont soumises à un test hydraulique, avec une gamme complète de contrôles non destructifs ou d’options d’inspection choisies par le client lors de la commande.

Principales fonctionnalités

  • DocumentsDrawings