Fallback image
Rosemount™ CVU Conductivity Validation Unit

Kit d’étalonnage de la conductivité Rosemount™

Portable, NIST‑traceable unit for validating high‑purity water conductivity, exceeding USP accuracy requirements and enabling easy, reliable calibration in pharma, semiconductor, and utility systems.

Avec le kit d’étalonnage Rosemount, vous pouvez mettre au point un document détaillé pour la procédure opératoire standard sur la qualité de l’eau de haute pureté. Étalonné selon les normes traçables NIST, cet instrument permet de répondre aux exigences de validation et dépasse les exigences de précision USP2. Ce kit est idéal pour les applications où l’étalonnage d’une sonde de conductivité par rapport à une solution standard n’est pas réalisable. Le kit convient à l’industrie pharmaceutique, à l’industrie des semi-conducteurs et au secteur des utilités industrielles.

Principales fonctionnalités

  • Documentation précise en matière de procédure opératoire standard sur la qualité de l’eau de haute pureté
  • Étalonné selon les normes traçables NIST avec certificat d’étalonnage pour aider à répondre aux exigences de validation
  • Appareil dépassant les exigences de précision USP2 pour garantir la fiabilité de la documentation de procédé
  • Possibilités de compensation brute ou de température pour diverses applications
  • Conçu pour la compensation en température de l’eau de haute pureté ou des cations
  • Conçu avec deux sorties isolées configurables pour la conductivité ou la température du procédé
  • Mallette de transport portable et robuste avec verrouillage qui protège l’instrument pendant le transport
  • Instrument facile à utiliser qui comprend tous les câbles et les lignes d’impulsions nécessaires pour une connexion simple aux systèmes d’eau
  • Livré avec un analyseur Rosemount 1056 et une sonde à passage direct en acier inoxydable de modèle 404-11-17 avec une valeur constante de cellule de 0,01/cm