Fallback image
Product Image

Détecteur à chimiluminescence (CLD) Rosemount™

Ce détecteur est disponible sous forme de module d’analyse à combiner avec un analyseur MLT via une carte réseau LON, ou sous forme d’analyseur autonome à intégrer dans une plate-forme. Il permet de mesurer les émissions de NO ou NOx. C’est une unité autonome complète avec détecteur et électronique. La conception modulaire offre au système une simplicité d’intégration. L’analyseur CLD peut être un instrument « autonome » grâce à l’ajout de notre module d’entrées-sorties (E/S) et de notre plate-forme, ou il peut s’intégrer à un réseau d’analyse multicomposant sophistiqué.

Principales fonctionnalités

  • Un détecteur à semi-conducteur refroidi thermo-électriquement assure une haute stabilité
  • Une conception modulaire assure la flexibilité de montage et d’extension du système
  • Temps de réponse court – 90 % de la pleine échelle en 1 seconde
  • Quatre (4) gammes sélectionnables par l’utilisateur de 0 à 10 000 ppm
  • Arrêt automatique de l’ozoneur en cas de perte de la pression d’air
  • Contrôle à distance et étalonnage automatique
  • Capacité de diagnostic en ligne
  • Mesure de débit des échantillons disponible
  • Convertisseur de NO2 efficace et indépendant de tout interférant