Analyseur de gaz OEM renforcé Rosemount™ CT4000
The Rosemount CT4000 uses built-in QCL technology to measure NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO, and CO2 in ambient temperatures up to 70°C and gas temperatures to 190°C, enabling precise monitoring across
Principales fonctionnalités
- Technologie laser à cascade quantique (QCL)
- Mesures simultanées de huit composants ou moins
- Température ambiante de -20 à +70 °C
- Températures de gaz jusqu’à 190 °C
- Configuration modulaire pour quatre lasers au maximum
- Aucune pièce mobile, faibles coûts de maintenance