Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ CT5100 Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ CT5100

The Rosemount CT5100 is a hybrid QCL/TDL analyzer for real-time multi-gas monitoring.

L’analyseur de gaz en continu Rosemount CT5100 d’Emerson est le premier analyseur hybride, par laser mis au point pour l’analyse de gaz de procédé et la surveillance des émissions. Le Rosemount CT5100 combine les technologies du laser à cascade quantique (QCL) et du diode laser accordable (TDL) pour fournir simultanément une mesure rapide, directe, très sélective et sensible de plusieurs composants de gaz. Il est proposé en deux variantes : un système certifié, installé dans un boîtier purgé et pressurisé pour les installations en zone dangereuse, et un système non certifié pour une utilisation en zone sûre. Ces deux systèmes peuvent abriter jusqu’à six lasers permettant de mesurer 10 composants de gaz maximum en temps réel. Le dispositif laser permet de regrouper les mesures dans un seul analyseur de gaz, réduisant ainsi le coût total de possession.

Principales fonctionnalités

  • Détection en temps réel de jusqu’à dix gaz simultanément
  • Mesures de gaz précises et sensibles
  • Excellente linéarité de la réponse et répétabilité
  • Faible dérive à long terme permettant de réduire les intervalles d’étalonnage
  • Faibles coûts de maintenance et pendant la durée de vie
  • Rapports continus de diagnostic de l’état
  • Processeur ARM intégré pour un fonctionnement entièrement autonome
  • Interface utilisateur sur panneau avant simple et intuitive permettant d’accéder à toutes les fonctions de l’instrument
  • Configuration modulaire interchangeable pour six lasers maximum