Fallback image
Rosemount™ CT5100-X1-C Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ CT5100-X1-C

A laser gas analyzer with an inbuilt sample handling system (SHS), developed for process gas analysis and emissions monitoring in corrosive gas streams where cold spots must be completely eliminated.

L’analyseur de gaz en continu Rosemount CT5100-X1-C d’Emerson est un analyseur de gaz laser avec un système de traitement des échantillons (SHS) intégré, développé pour l’analyse des gaz de procédé et la surveillance des émissions dans les flux de gaz corrosifs où les points froids doivent être complètement éliminés. Le Rosemount CT5100-X1-C combine les technologies du laser à cascade quantique (QCL) et du diode laser accordable (TDL) pour fournir simultanément une mesure rapide, directe, très sélective de plusieurs composants de gaz. Il peut accueillir jusqu’à 6 lasers pour mesurer jusqu’à 10 composants en temps réel à des températures pouvant atteindre 190 °C ou 374 °F. Le SHS intégré en fait un analyseur de gaz autonome, ce qui réduit considérablement la complexité et le coût de l’installation.

Principales fonctionnalités

  • Analyseur de gaz puissant à laser avec système intégré de manipulation des échantillons
  • Capable d’analyser des flux de gaz corrosifs jusqu’à 190 °C/374 °F, tout en préservant l’intégrité des échantillons et en réduisant la complexité de l’installation.
  • Détection en temps réel de jusqu’à dix gaz simultanément
  • Mesures de gaz précises et sensibles
  • Excellente linéarité de la réponse et répétabilité
  • Faible dérive à long terme permettant de réduire les intervalles d’étalonnage
  • Faibles coûts de maintenance et pendant la durée de vie
  • Rapports continus de diagnostic de l’état
  • Processeur ARM intégré pour un fonctionnement entièrement autonome
  • Interface utilisateur sur panneau avant simple et intuitive permettant d’accéder à toutes les fonctions de l’instrument
  • Configuration modulaire interchangeable pour six lasers maximum