Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ CT5800 Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ CT5800

A hybrid QCL/TDL gas analyzer in a flameproof enclosure. It enables real-time, sub-ppm detection of up to 10 gases using intra-pulse spectroscopy, reducing cost, footprint, and system complexity.

L’analyseur de gaz en continu Rosemount CT5800 est le premier analyseur hybride par laser conçu pour les applications de procédé industriel nécessitant une certification Classe I, Division 2 pour zone dangereuse. Le Rosemount CT5800 est installé dans un boîtier antidéflagrant et combine les technologies du laser à cascade quantique (QCL) et du diode laser accordable (TDL). Il permet d’étendre l’analyse des gaz aux infrarouges proche et moyen pour une détection très sensible et sélective de plusieurs gaz en temps réel. Idéal pour les applications en matière de pureté et de qualité des gaz, le Rosemount CT5800 utilise une méthode spectroscopique par intra-impulsion unique qui permet une analyse des concentrations en sous-parties par million de jusqu’à 10 gaz simultanément dans un seul dispositif, réduisant ainsi les coûts de possession, l’empreinte et la complexité opérationnelle.

Principales fonctionnalités

  • Détection en temps réel de jusqu’à dix gaz simultanément
  • Mesures de gaz précises et sensibles
  • Plages dynamiques améliorées allant de niveaux de concentration en sous-parties par million aux niveaux en pourcentage
  • Excellente linéarité de la réponse et répétabilité
  • Faible dérive à long terme permettant de réduire les intervalles d’étalonnage
  • Faibles coûts de maintenance et pendant la durée de vie
  • Rapports continus de diagnostic de l’état
  • Processeur ARM intégré pour un fonctionnement entièrement autonome
  • Interface utilisateur sur panneau avant simple et intuitive permettant d’accéder à toutes les fonctions de l’instrument
  • Configuration modulaire interchangeable pour six lasers maximum