Fallback image
Rosemount CX1100 In Situ Oxygen Analyzer

Analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ CX1100

The Rosemount CX1100 In Situ Oxygen Analyzer measures oxygen in clean-burning applications, optimizing combustion, cutting energy costs, and meeting regulations.

L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount CX1100 permet de mesurer l’oxygène dans des applications de combustion propre. Obtenez des mesures précises de l’oxygène pour optimiser les réactions de combustion, réduire les coûts énergétiques et respecter les réglementations environnementales. La construction entièrement soudée et l’absence de gaz de référence réduisent les coûts d’installation et de maintenance.

Principales fonctionnalités

  • Indicateur LCD déporté en option et interface pour une maintenance simplifiée et un accès facile aux informations relatives au procédé
  • Bonne répétabilité de mesure de ±1 % de la lecture et plusieurs options de longueur de sonde pour répondre aux besoins de votre application
  • Capteur d’oxygène robuste en zircone pour mesurer les gaz d’échappement des fours, essentiel pour les applications de régulation des chaudières