Fallback image
Rosemount CX2100 In Situ Oxygen Analyzer Remote Mount

Analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ CX2100

The CX2100 makes maintenance safer and easier with a large, customizable display, multi-language interface, and flame safety interlock.

Plus sûr, plus rapide et plus durable. Le temps accordé à la maintenance est réduit grâce à l’interface opérateur locale « LOI », offrant une navigation simplifiée avec un écran principal plus grand et configurable et un menu protégé par un mot de passe dans la langue de votre choix parmi sept langues. La fonction de verrouillage de sécurité anti-flamme du CX2100 offre un niveau de sécurité plus élevé en désactivant les éléments chauffants en cas d’extinction de flamme et l’option de configuration de l’indicateur déporté permet de réduire le temps de travail des techniciens dans les zones dangereuses. Les accessoires en option du Rosemount CX2100 aident à optimiser son utilisation à votre usage, tels que le blindage abrasif de sonde, la gaine de protection de montage de sonde et une large gamme de pièces de rechange comprenant des diffuseurs de cellules O2, en acier inoxydable, en céramique ou en Hastelloy pour s’adapter aux températures de procédé nécessaires.

Principales fonctionnalités

  • Nouvelle LOI (Interface opérateur locale) traduite en sept langues, écran plus grand, structure de menu facilitant la navigation, configuration de l’écran principal permettant d’afficher les différentes variables disponibles, fonctionnalité de mot de passe.
  • L’option de configuration de la LOI à distance facilite l’accès aux données et assure la sécurité du personnel en réduisant leur temps d’intervention dans les zones dangereuses.
  • Les cellules d’oxygène Rosemount sont dotées de billes catalytiques résistantes aux poisons qui permettent d’accroître leur durée de vie. Des cellules d’oxygène à forte teneur en soufre sont disponibles et adaptées aux applications sales.
  • La fonctionnalité de connexion rapide est conçue pour le remplacement rapide du corps de la sonde afin de réduire les temps d’arrêt.
  • Le contrôle de l’étalonnage mesure la dérive de la mesure de l’oxygène depuis le dernier étalonnage afin de respecter les normes de conformité réglementaires.
  • L’appareil comprend un module d’historisation des données, un module d’étalonnage et un journal des d’évènements pour simplifier les rapports réglementaires :
    • Le journal d’étalonnage peut enregistrer 20 évènements d’étalonnage, accessibles par HART ou LOI
    • Le journal des évènements peut enregistrer 50 évènements qui sont accessibles via HART. Les 20 derniers évènements sont accessibles depuis la LOI.
    • La piste d’audit peut contenir 100 évènements.
    • L’historique des données enregistre les informations toutes les 30 secondes et peut contenir jusqu’à 30 jours de données.
  • La fonction de verrouillage de sécurité anti-flamme désactive les éléments chauffants en cas d’extinction de flamme pour garantir une meilleure sécurité.
  • Le transmetteur est certifié Classe 1 Div. 1 pour zones dangereuses.