Fallback image
Rosemount™ Hygienic Patch Cable - M12 Male to M12 Female 16.4 ft. (5 m)

Câble de raccordement aseptique Rosemount™ - M12 mâle à M12 femelle 16,4 pi (5 m)

Numéro de référence: FB-4105

Qté:

Référence : FB-4105

Compatible avec :

  • Transmetteur de pression Rosemount 326P
  • Transmetteur de niveau Rosemount 326L avec radar à ondes guidées
  • Transmetteur de température Rosemount 327T
  • Transmetteur de température Rosemount 326T