Fallback image
Product Image

Système de mesure du chlore libre Rosemount™ FCL

Free Chlorine Measuring System includes a transmitter (Rosemount 56 or 1056), a 499ACL Free Chlorine Sensor, a pH sensor (if needed), and a flow controller.

Le système de mesure du chlore libre Rosemount FCL mesure le chlore libre dans l’eau douce. Le système de chlore libre comprend un transmetteur (transmetteur Rosemount 56 ou Rosemount 1 056), une sonde de chlore libre Rosemount 499ACL, une sonde de pH (si nécessaire) et un régulateur de débit constant. Le transmetteur et le régulateur de débit sont montés sur une plaque arrière et les câbles de la sonde à connexion rapide Variopol (VP) sont pré-connectés au transmetteur, ce qui accélère et facilite l’installation et le démarrage.

Principales fonctionnalités

  • Le système complet comprend une sonde de chlore libre, un câble de raccordement, un transmetteur et un régulateur de débit (sonde de pH si sélectionnée)
  • La correction continue du pH élimine le besoin en réactifs onéreux et salissants et les systèmes peu fiables de conditionnement des échantillons.
  • Le système mesure le chlore libre des échantillons avec un pH pouvant atteindre 9,5.
  • Disponible avec un choix de deux transmetteurs de liquide riches en fonctionnalités