Analyseur d’hydrocarbures Rosemount™ NGA 2000
Principales fonctionnalités
- Temps de réponse court – 90 % de la pleine échelle en 1 seconde
- Allumage automatique de flamme en toute sécurité
- Coupure de sécurité indépendante intégrée
- Conçu pour répondre aux réglementations NFPA 496 pour une purge de dilution continue et une coupure automatique du combustible
- Stabilité et rapport signal sur bruit améliorés
- La conception modulaire permet un montage personnalisé près de la source des échantillons