Fallback image
rosemount fid

Détecteur à ionisation de flamme Rosemount™ (FID)

Ce détecteur est disponible sous forme de module d’analyse à combiner avec un analyseur MLT via une carte réseau LON, ou sous forme d’analyseur autonome à intégrer dans une plate-forme. Disponible également sous forme de détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID) pour les mesures d’hydrocarbures. Conçu pour la mesure continue de la concentration de gaz d’hydrocarbures, le module d’analyse NGA offre une précision de mesure, une fiabilité, une facilité d’utilisation, une maintenance simplifiée, une capacité de communication avancée et une flexibilité inégalées. Le détecteur utilise la technologie de détection à ionisation de flamme (FID). Cette technologie permet une mesure des hydrocarbures de 0 à 1 ppm de méthane (CH4) à 0 à 5 % de méthane (CH4) avec une précision de ±1 % de la pleine échelle. Cet ensemble de gammes offre une grande polyvalence.

Principales fonctionnalités

  • Temps de réponse court – 90 % de la pleine échelle en 1 seconde
  • Allumage automatique de flamme en toute sécurité
  • Coupure de sécurité indépendante intégrée
  • Conçu pour répondre aux réglementations NFPA 496 pour une purge de dilution continue et une fermeture automatique du carburant
  • Stabilité et rapport signal sur bruit améliorés
  • La conception modulaire permet un montage personnalisé près de la source des échantillons
  • Capacités de diagnostics avancés
  • Mesure de débit des échantillons incluse en standard