Fallback image
Rosemount™ Flame Simulator

Simulateur de flamme Rosemount™

Le simulateur de flammes émet un rayonnement UV/IR et/ou IR reproduisant les conditions d'un incendie afin de tester les détecteurs de flammes en toute sécurité, sans recourir à des flammes nues.

Le simulateur de flamme Rosemount est disponible en trois modèles pour compléter les capacités d’autotest de tous les détecteurs de flamme Rosemount 975 et 965. Le simulateur de flamme émet un rayonnement UV et/ou IR selon un schéma unique reconnaissable comme un feu par un détecteur de flamme Rosemount. Cela permet de tester le détecteur de flamme dans des conditions d’incendie « réelles » sans les risques associés à une véritable flamme nue. En simulant un incendie qui déclenche les sorties du détecteur de flamme, le simulateur de flamme vérifie le bon fonctionnement du détecteur de flamme, effectue un test de boucle de bout en bout essentiel et vérifie la propreté des lentilles de la fenêtre. Le simulateur permet de tester à distance les détecteurs de flamme, souvent situés dans des zones difficiles d’accès et/ou classées dangereuses (Zones 1 et 2).

Principales fonctionnalités

  • Utilisé pour la maintenance et les tests des détecteurs de flamme Rosemount 975
  • Activation du détecteur de flamme à longue portée – à une portée allant jusqu’à :
    • 40 pi (12 m) pour les simulateurs de flamme FS-HR-975 et FS-IR-975
    • 20 pi (6 m) pour le simulateur de flamme FS-UVIR-975
  • Réduction des coûts de maintenance grâce à un accès facile pour tester les détecteurs, dans les endroits difficiles d’accès, depuis le sol/le pont sans avoir besoin d’échafaudages ou d’échelles
  • Très portable – pour une utilisation manuelle par un seul opérateur
  • Comprend une batterie rechargeable
  • Fonctionne pendant au moins 1 000 tests avant que la batterie ne doive être rechargée