Fallback image
prod-rmt-liquid_analysis-psHx438

Sonde d’oxygène dissous stérilisable à la vapeur Rosemount™ Hx438

The Rosemount Hx438 Steam Sterilizable DO Sensor is a membrane-covered sensor for biotech, pharma, and food & beverage industries.

La sonde d’oxygène dissous (OD) stérilisable à la vapeur Rosemount Hx438 est une sonde ampérométrique recouverte d’une membrane et conçue pour répondre aux spécifications exigeantes des secteurs biotechnologique, pharmaceutique et agro-alimentaire. La sonde d’oxygène dissous fournit un signal sans dérive et maintient sa valeur d’étalonnage pendant 50 cycles de stérilisation à la vapeur.

Principales fonctionnalités

  • Tolérance aux opérations répétées de stérilisation à la vapeur
  • Réponse de la sonde pratiquement indépendante du débit
  • Temps de réponse court
  • La sonde d’oxygène dissous (OD) utilise un bouchon de connexion à 4 broches pour la déconnexion rapide du câble (vendu séparément)
  • La sonde OD peut être utilisée avec l’ensemble de montage d’insertion ou des ensembles similaires généralement utilisés avec des traitements de lot à grande échelle qui effectuent un nettoyage SIP (stérilisation en place)
  • Pour les traitements de lot plus petits, la sonde de OD peut être filetée directement dans la plaque supérieure et stérilisée en autoclave si nécessaire