Fallback image
Rosemount Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Détecteur ultrasonique de fuite de gaz Rosemount™ Incus

This product uses sensitive acoustic sensors to monitor wide areas for ultrasound from pressurized gas leaks.

Le détecteur ultrasonique de fuite de gaz Rosemount Incus utilise quatre capteurs acoustiques ultra-sensibles qui contrôlent en permanence de larges zones à la recherche des ultrasons générés par les fuites de gaz pressurisé. Parfaitement adapté à la surveillance des environnements extérieurs bien ventilés, le détecteur ultrasonique de fuite de gaz a été conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes. Il est insensible aux caprices de la météo, au vent, à la direction des fuites et à la dilution ou la stratification des gaz.

Principales fonctionnalités

  • Réponse instantanée à toutes les fuites de gaz (gaz toxiques, gaz combustibles ou gaz inertes)
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Les têtes de détection quad offrent la plage de détection de gaz globale la plus importante du marché : 2 à 40 mètres
  • Chaque capteur acoustique ne comporte pas de pièces mobiles et ne s’use pas, ne dérive pas et ne nécessite aucun remplacement dans des conditions de fonctionnement normales.
  • Fonctionne à des températures extrêmes : de -40 °C à 85 °C
  • Les tests électriques automatiques permettent un fonctionnement sans faille
  • 4-20 mA analogique ou échelonné et protocole de communication HART™
  • Certifié dans le monde entier pour les environnements dangereux
  • Des temporisations programmables aident à filtrer les sources d’alarmes indésirables intermittentes