Fallback image
rosemount io box

Boîtier d’entrées-sorties Rosemount™

The Rosemount I/O Box connects marine tank monitoring systems with SCU, ship computers, and load calculators. It supports serial interfaces and galvanic isolation.

Le boîtier d’entrées/sorties Rosemount permet de raccorder les différents composants pour la surveillance des citernes à cargaison. Il s’intègre à l’unité d’alimentation et de communication, ainsi qu’à d’autres équipements tels que l’ordinateur principal et le calculateur de charge de votre navire. Il utilise une interface série et fonctionne avec une large gamme d’entrées et de sorties analogiques/numériques. Le boîtier d’entrées-sorties assure une isolation galvanique entre l’unité de la station de travail et d’autres équipements. Si nécessaire, il assure également une conversion d’interface pour les liaisons RS-232, RS-422 et RS-485.

Principales fonctionnalités

  • Inclut des relais de défaillance du système et une alarme commune.
  • Assure une isolation galvanique entre l’unité de la station de travail et les autres équipements.
  • Relie l’unité de station de poste de travail à l’unité d’alimentation et de communication (UCG) ainsi qu’à d’autres équipements comme l’ordinateur principal et le calculateur de charge du navire ainsi qu’une large gamme d’entrées et sorties analogiques et numériques.
  • Assure une conversion d’interface pour les liaisons RS-232, RS-422 et RS-485.
  • Conforme aux exigences de toutes les principales sociétés de classifications maritimes