Fallback image
rosemount io link

Rosemount™ IO-Link Masters

Rosemount IO-Link Masters facilitate data exchange between IO-Link devices and automation systems. Available in 4 or 8 port configurations with EtherNet/IP or PROFINET interfaces.

Rosemount IO-Link Masters permet l'échange de données entre des transmetteurs ou des appareils compatibles IO-Link et un système d'automatisation. Il est possible de choisir entre des configurations à 4 ou 8 ports, ainsi qu'entre des interfaces EtherNet/IP ou PROFINET. Un indice de protection IP69K garantit la fiabilité des données, même dans les applications agro-alimentaires les plus difficiles.

Principales fonctionnalités