Fallback image
Rosemount™ JuniorSonic 3412 Two-Path Gas Ultrasonic Flow Meter Family (Obsolete)

Débitmètre de gaz à ultrasons à deux voies Rosemount™ JuniorSonic 3412

Idéal pour le comptage de répartition et de vérification, le débitmètre de gaz à ultrasons à deux voies Rosemount JuniorSonic™ 3412 utilise une conception à trajectoire à double rebond avec l’électronique 3410 pour garantir une solution performante de comptage non transactionnel. Ce débitmètre économique offre une tolérance aux gaz humides et est équipé de robustes transducteurs Rosemount T-21, qui sont conçus pour les applications sur gaz humide, riche ou sale pour des performances fiables et à long terme. Le logiciel novateur MeterLink™ s’assure que les opérateurs peuvent accéder facilement aux diagnostics générés par le débitmètre pour une détection en temps réel des perturbations du débit.

Principales fonctionnalités

  • Éliminez pratiquement toute perte de charge incrémentielle et réduisez les coûts d’énergie grâce à la conception à passage intégral du débitmètre. Améliorez les pratiques de maintenance et réduisez les coûts grâce à l’absence de pièce mobile interne. Détectez les perturbations de l’écoulement en temps réel grâce à l’électronique ultrarapide Rosemount série 3410 pour minimiser l’incertitude. Surveillez l’analyse de l’écoulement et obtenez une vue intuitive de l’état du débitmètre grâce au logiciel intégré MeterLink. Améliorez les performances à long terme dans des conditions difficiles avec les transducteurs robustes Rosemount série T-21.
  • Le module transformateur remplaçable sur site simplifie la maintenance et maximise la disponibilité. Réduisez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique de la compressibilité AGA 8 et de la vitesse du son AGA 10. Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.