Capteur de pression MAS2600
Designed for both internal and external mount on tanks. Its titanium construction ensures durability, while the programmable amplifier offers flexible range settings for precise measurements.
Principales fonctionnalités
- Boîtier et membrane en titane
- Résistant à l’eau de mer, aux hydrocarbures et aux produits chimiques
- Programmable de 0,2 à 35 mH²O
- Robuste, léger et extrêmement résistant à la corrosion
- Approuvé par toutes les principales sociétés de classifications maritimes
- Large gamme d’options d’installation permettant d’adapter le transmetteur à tous les types de citernes