Fallback image
rosemount mlt1

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ MLT1 (Obsolète)

Ce produit est à présent obsolète. Les documents et schémas pertinents sont indiqués ci-dessous.
Contactez votre représentant Emerson local pour vos besoins de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Analyseur multi composants avec capacité multi canaux
  • NDIR : sonde à micro débit ou détecteur à semi conducteur
  • NDUV/VIS : détecteur à semi-conducteur ou diode à vide
  • O2 : cellule d’oxygène électrochimique stable à long-terme ou paramagnétique avec réponse rapide
  • TC : cellule de conductibilité thermique
  • Quatre plages par canal
  • Rapport dynamique de changement de gamme automatique de 1/10 ou plus (jusqu’à 1/250)
  • Étalonnage automatique par bloc de vannes interne ou externe commandé par les E/S numériques, l’interface série, le réseau, programmé dans le temps
  • Stabilité du zéro et de l’échelle par réglage du zéro et contrôle du gain automatiques sans gaz d’échelle
  • Compensation de pression barométrique ou du procédé
  • Mesure du débit de l’échantillon
  • E/S analogiques, numériques et série (SIO/DIO)