Fallback image
rosemount mlt3

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ MLT3 (Obsolète)

Ce produit est à présent obsolète. Les documents et schémas pertinents sont indiqués ci-dessous.
Contactez votre représentant Emerson local pour vos besoins de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Analyseur multi composants avec capacité multi canaux
  • NDIR : sonde à micro débit ou détecteur à semi conducteur
  • NDUV/VIS : diode à vide
  • O2 : sonde d’oxygène électrochimique stable à long terme ou paramagnétique avec réponse rapide
  • Quatre plages par canal
  • Rapport dynamique de changement de gamme automatique de 1/10 ou plus (jusqu’à 1/250)
  • Étalonnage automatique par bloc de vannes interne ou externe commandé par les E/S, l’interface série, le réseau ou programmé dans le temps
  • Stabilité du zéro et de l’échelle par réglage du zéro et contrôle du gain automatiques sans gaz d’échelle
  • Bancs contrôlés par thermostat (55 °C de série et jusqu’à 120 °C en option)
  • Compensation de pression barométrique ou du procédé
  • Mesure du débit de l’échantillon
  • Plages supprimées pour O2, H2, CO2 et N2O