Sonde de température multipoint Rosemount™
La production de la sonde de température multipoint Rosemount sera prochainement arrêtée. Elle peut être remplacée par une sonde Rosemount 565 (nous contacter pour des conseils sur la mise à niveau). Le transmetteur de température Rosemount 2240S avec sonde de température Rosemount 565, 566 ou 765 constitue une option de mesure de température possible. Cette option fait partie des systèmes de téléjaugeage, qui utilisent les jauges de niveau radar Rosemount 5900.
Principales fonctionnalités
- DocumentsDrawings