Analyseur à chimiluminescence de NO et NOx Rosemount™ NGA 2000
Principales fonctionnalités
- Un détecteur à semi-conducteur refroidi thermoélectriquement assure une haute stabilité
- Une conception modulaire assure la flexibilité de montage et d’extension du système
- Temps de réponse court – 90 % de la pleine échelle en 1 seconde
- Quatre gammes sélectionnables par l’utilisateur de 0 à 10 000 ppm
- Arrêt automatique de l’ozoneur en cas de perte de la pression d’air
- Contrôle à distance et étalonnage automatique