Fallback image
rosemount nga 2000 cld

Analyseur d’hydrocarbures totaux Rosemount™ NGA 2000

L’analyseur d’hydrocarbures totaux NGA 2000 utilise un détecteur chauffé à ionisation de flamme (HFID) pour mesurer en continu la teneur en hydrocarbures totaux dans le gaz d’échantillon à n’importe quelle température entre 93 ºC et 204 ºC. La conception modulaire facilite l’intégration, l’évolutivité et la souplesse du système.

Principales fonctionnalités

  • Analyseur chauffé conçu pour fonctionner de 93 °C à 204 °C
  • Élimine les pertes d’hydrocarbures liées à la condensation
  • Cycle de vidange et allumage de flamme automatiques de sécurité
  • Extinction automatique de sécurité du brûleur
  • Temps de réponse court- 90 % de la pleine échelle en 1,5 seconde
  • Contrôle à distance et capacités d’étalonnage automatiques
  • Diagnostics en ligne
  • Conforme aux réglementations NFPA 496 concernant la purge de dilution continue
  • Une conception de sécurité sans logiciel crée un système d’arrêt complètement fiable pour la sécurité de l’usine et du personnel