Analyseur d’oxygène et d’imbrûlés Rosemount™ OCX8800 pour zones dangereuses
It reliably detects oxygen and combustibles in hazardous gases at concentrations at temperatures up to 2600°F (1427°C), ensuring accurate readings and safety in hazardous environments.
Principales fonctionnalités
- Mesures d’oxygène et d’imbrûlés dans un transmetteur unique, dont l’installation est aisée
- Capteurs remplaçables sur site
- Compatibles avec HART®, FOUNDATION® Fieldbus et AMS/PlantWeb®
- Le cycle de purge de l’air améliore l’étalonnage et l’efficacité de la cellule
- Panneau d’étalonnage automatique fabriqué en usine en option
- Filtre interne et filtres in situ supplémentaires pour réduire les intervalles de maintenance