Fallback image
rosemount otg 51

Jauge de niveau Rosemount™ OTG 51 avec protection antidébordement

Protect your vessel with a radar-based overfill alarm system that adapts to changing safety rules, runs continuous self-checks, and ensures compliance with IMO and class requirements.

La protection antidébordement Rosemount OFC assure la conformité de vos citernes aux normes actuelles de sécurité et d’environnement. Monté sur la citerne, ce système radar intégré mais indépendant répond à toutes les interprétations de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les capteurs indépendants. Les niveaux d’alarme sont configurés par des paramètres logiciels qui facilitent l’adaptation aux nouvelles exigences. Une fonction d’autovérification continue permet d’assurer un fonctionnement correct.

Principales fonctionnalités

  • Aucune pièce mécanique mobile n’est susceptible de se casser à l’intérieur de la citerne.
  • Les indications et les communications sont vérifiées par le système d’auto-vérification.
  • La séparation électrique de l’alarme de niveau haut, de l’alarme antidébordement et du système de jaugeage de niveau/distance permet de garantir un fonctionnement sûr.
  • La fonction d’autovérification élimine le besoin d’un dispositif de test mécanique avant utilisation.
  • Elle est conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.