Fallback image
Rosemount Oxymitter Replacement Flue Gas Oxygen Probe

Sonde de remplacement pour zones dangereuses sans pare-flammes Rosemount™ Oxymitter™ 4000

The replacement probe for the Rosemount Oxymitter 4000 offers a cost-effective solution for flue gas oxygen analysis.

La sonde de remplacement d’oxygène des gaz de combustion de l’analyseur d’oxygène in situ Rosemount Oxymitter 4000 offre une solution aisée et économique pour remplacer les sondes précédemment installées. La sonde de remplacement d’oxygène est idéale pour les zones dangereuses et ne comprend pas de pare-flammes.

Principales fonctionnalités

  • Précision exceptionnelle
  • Électronique montée sur la sonde ou séparément
  • Électronique avancée Xi en option
  • Grand indicateur LCD rétroéclairé
  • Fonctionnalités logicielles avancées
  • Sans fil - via adaptateur THUM™
  • Adaptable à toute installation de sonde d’O2 existante
  • Diagnostics de capteur avancés : une alarme indique quand un étalonnage est recommandé
  • Classification antidéflagrante en option : voir la fiche de spécifications 106-340.C01
  • Communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus : compatibles avec AMS/PlantWeb®
  • Entièrement réparable sur site
  • Option d’insertion variable de la sonde